1AT25AL600.0 Y=30.0MM - Eski Ürün
Ürün 1AT25AL600.0 Y=30.0MM artık kullanılmayan bir öğe.
This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
T Serisi, 25mm, Standart,
Min: 176.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- Yüksek esneklik, yalnızca N sınıfı eksantriklik anlamına gelir.
- Tescilli "U" kanal yapısı, rayın zayıf makine tabanlarına veya yanlış hizalama hatalarına uyum sağlaması için esnemesine olanak tanır.
- Yüksek ücretli işlenmiş bir tabana ve özel aletlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha düşük maliyetli kurulum ve daha kısa kurulum süresi.
- Geleneksel tamamen çelik profil lineer kılavuzlar için yerine bırakmalı değiştirme.